Integro Flow Łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., ant 937722505

EAN
4011334240280
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
139,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • głębo­kość
    24.1 mm
  • Wyso­kość
    55.5 mm
  • Szero­kość
    55.5 mm
Materiał
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Prąd jarze­niówki
    0.9 mA
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Wypo­sażenie
  • Oświe­tlenie
    do połączenia z podświe­tle­niem i połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem, z wbudowaną lampą jart­ze­niową
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z czer­woną soczewką
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP44
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro Flow/Pure
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Przy zasto­so­waniu kilku wkładek jarze­nio­wych prąd lampy może prowadzić do błęd­nego dzia­łania prze­kaź­nika­/prze­łącz­nika impulso­wego. Rozwią­zanie: Popro­wadzić przewód neutralny lub równolegle do cewki podłączyć konden­sator 230 V (1 µF na każde 10 mA prądu lampy jarze­nio­wej).
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie