Integro Flow Gniazdo z uz. "Włochy", ant 962512505
EAN
4011334386636
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
87,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość30 mm
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Sprzęt
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Dodatkowe informacje
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Powiązane serieclassic, flow, pure
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-12-15
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF210,32 kBDeclaration of conformity International 2021-12-15
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF213,40 kB
Więcej materiałów