Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, chrom lak 936752568

EAN
4011334286042
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
175,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Podwójny łącznik przy­ciskowy
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • głębo­kość
    25 mm
  • Wyso­kość
    55.5 mm
  • Szero­kość
    55.5 mm
Materiał
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Podłączenie
  • Zaciski
    wspólny zacisk wejściowy
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro Flow/Pure
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie