Integro Flow Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V pokręt. reg., brąz 928912501
EAN
4011334265184
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
539,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Łączność
-
Ściemniacz DALINie
Wymiary
-
Oś średnicy4 mm
-
Zakres głębokości wbudowania22 mm
-
Wysokość59,50 mm
-
Szerokość59,50 mm
-
Głębokość58 mm
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik), Z zapasowym bezpiecznikiem
-
OświetlenieNp. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania6 A
-
Prąd sterowania50 - 50 mA
Materiały
-
KolorBrązowy
-
Systemy powiązaneBerker integro
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF291,54 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF289,67 kB
Więcej materiałów