Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg., szary 937522507

EAN
4011334240228
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
139,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    pojedynczy klawisz
  • Montaż
    Wbudowana instalacja
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    2-bie­gunowy
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX (100 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • głębo­kość
    25 mm
  • Wyso­kość
    55.5 mm
  • Szero­kość
    55.5 mm
Materiał
  • Kolor
    szary
  • Kolor RAL
    RAL 7038
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Prąd jarze­niówki
    0.9 mA
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Przewód
  • Przewód
    z wpro­wadze­niem prze­wodu od góry i dołu
Wypo­sażenie
  • Oświe­tlenie
    z wbudowaną lampą jart­ze­niową, do połączenia z podświe­tle­niem i połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem
  • hasheating­switch
    Nie
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z czer­woną soczewką
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP44
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro Flow/Pure
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie