Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", ant 936532505
EAN
4011334337249
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
77,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Przełącznik żaluzjowyPrzycisk 1-biegunowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Powiązane serieflow, pure
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZ elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Więcej materiałów