Integro Zaślepka, granit czarny, jedwabny mat 945162545
Cena
15,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
PowierzchniaSatynowy mat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
Wymiary
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Głębokość22,50 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Łączność
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy z płytką czołową
-
Powiązane systemyintegro
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 945162545
Integro Zaślepka, granit czarny, jedwabny mat
PDF
Więcej materiałów