Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, szary 936752507
EAN
4011334240372
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
76,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Architektura
-
Liczba biegunów2
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków2
-
Typ przyciskuPrzycisk seryjny
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
Materiały
-
KolorSzary
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
Wymiary
-
Głębokość25 mm
-
Zakres głębokości wbudowania10 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe13 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
ZaciskWspólny zacisk wejściowy
-
Powiązane serieflow, pure
-
Systemy powiązaneBerker integro
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Więcej materiałów