Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy biały 918252512
EAN
4011334241270
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
8,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Wymiary
-
Wysokość59,50 mm
-
Szerokość59,50 mm
-
Głębokość10 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniPołysk
Akcesoria
-
Z ramką osłaniającąNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Dodatkowe informacje
-
MontażDo redukcji głębokości montażu urządzeń i montażu natynkowego łączników i przycisków
-
Powiązane serieflow
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej