The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Integro
    • Berker Integro Flow - Komu­nikacja i multimedia
    • 926202505
    EAN
    4011334520900
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Integro Flow - Komu­nikacja i multimedia

    Integro Gniazdo USB ładowania podwójne A+C, 230V, 3.0 A; antracyt, mat 926202505

    Cena
    280,70  zł
    / szt. *
    280,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Integro Gniazdo USB ładowania podwójne A+C, 230V, 3.0 A; antracyt, mat

    926202505

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      230 - 230 V
    • Napięcie wyjściowe
      5 - 5 V
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55,50 mm
    • Szero­kość
      55,50 mm
    • Głębo­kość
      40 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      40,11 mm
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      2
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    • Z bezpiecz­nikiem minia­tu­rowym
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    Moc
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,15 W
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd wyjściowy
      3000 mA
    Dodat­kowe infor­macje
    • Złącza
      Z gniazdem USB typu A + typ C
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    • ‌Ochrona
      Bez zwięk­szonej ochrony styków

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    REACH declaration 926202505
    PDF
    RoHS report 926202505
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 926202505 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 926202505

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 926202505 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 926202505

      Integro Gniazdo USB ładowania podwójne A+C, 230V, 3.0 A; antracyt mat

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09) | Hager Polska

      Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02

      PDF
      2,67 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-16 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-25

      PDF
      91,10 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity | Hager Polska

      Declaration of conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Gniazda ładowania USB; 2602…, 9610…, 9620…, WXD…, WXF…

      PDF
      305,73 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      1994 - Akcesoria osprzęt Moduł VGA 15 pin, biały/czarny
      1994
      Akcesoria osprzęt Moduł VGA 15 pin, biały/czarny
      Cena
      476,70  zł
      / szt. *
      476,70  zł
      / szt. *
    • 2
      1980 - Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat.3, czarny
      1980
      Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat.3, czarny
      Cena
      92,20  zł
      / szt. *
      92,20  zł
      / szt. *
    • 3
      1985 - Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat. 6, czarny
      1985
      Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat. 6, czarny
      Cena
      147,80  zł
      / szt. *
      147,80  zł
      / szt. *
    • 4
      945602506 - Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, szary
      945602506
      Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, szary
      Cena
      111,40  zł
      / szt. *
      111,40  zł
      / szt. *
    • 5
      1990 - Akcesoria osprzęt Zaślepka, biały
      1990
      Akcesoria osprzęt Zaślepka, biały
      Cena
      14,50  zł
      / szt. *
      14,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32