Akcesoria osprzęt Moduł S-VIDEO, biały/czarny 1993
Cena
222,80 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 20 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba połączeń1
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe30 mm
-
Głębokość35 mm
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość15 mm
Sprzęt
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
EkranowanyTak
Materiały
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
WykończenieBarwiony
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
MontażDo mocowania na zatrzask.
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 1993
Akcesoria osprzęt Moduł S-VIDEO, biały/czarny
PDF
Więcej materiałów