Integro Flow Płytka nośna 1-krotna do gniazd modularnych AMP, ant 945572505
Cena
15,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Mechanizm RCA i S-Video 1 dostępne produkty -
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 3 dostępne produkty -
Mechanizm cinch 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Rodzaj połączenia
-
Liczba połączeń1
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Głębokość19,30 mm
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
MateriałTermoplast
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 945572505
Integro Flow Płytka nośna 1-krotna do gniazd modularnych AMP, ant
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF365,61 kB
Więcej materiałów