Integro Flow Gniazdo przyłaczeniowe anteny TV, mechanizm, czarny, mat 9451115
EAN
4011334157489
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
59,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo przelotowe
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Wymiary
-
Głębokość27 mm