The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Integro
    • Berker Integro Flow - Komu­nikacja i multimedia
    • 945812502
    EAN
    4011334286233
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Integro Flow - Komu­nikacja i multimedia

    Integro Flow Gniazdo antenowe TV z obudową biały 945812502

    Cena
    100,70  zł
    / szt. *
    100,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Integro Flow Gniazdo antenowe TV z obudową biały

    945812502

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 918262519

      Integro Flow Ramka 2-krotna biały

      22,60  zł  / szt.*
    • 918272509

      Integro Flow Ramka 1-krotna biały

      9,60  zł  / szt.*
    • 918192519

      Integro Flow Ramka 3-krotna biały

      29,00  zł  / szt.*
    • 918032509

      Integro Flow Ramka 1-krotna p.opis. biały

      25,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo prze­lotowe
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      1
    Materiały
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Wymiary
    • Głębo­kość
      33 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Typ połączenia
      Połączenie w systemie F z tyłu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 945812502
    PDF
    RoHS report 945812502
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 945812502 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 945812502

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 945812502 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 945812502

      Integro Flow Gniazdo antenowe TV z obudową biały

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      945112515 - Integro Flow Gniazdo przyłaczeniowe anteny TV, ant
      945112515
      Integro Flow Gniazdo przyłaczeniowe anteny TV, ant
      Cena
      65,40  zł
      / szt. *
      65,40  zł
      / szt. *
    • 2
      9456005 - Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, czarny, mat
      9456005
      Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, czarny, mat
      Cena
      112,50  zł
      / szt. *
      112,50  zł
      / szt. *
    • 3
      945192505 - Integro Flow Gniazdo przyłączeniowe anteny SAT, ant
      945192505
      Integro Flow Gniazdo przyłączeniowe anteny SAT, ant
      Cena
      100,70  zł
      / szt. *
      100,70  zł
      / szt. *
    • 4
      945192501 - Integro Flow Gniazdo przyłączeniowe anteny SAT, brąz
      945192501
      Integro Flow Gniazdo przyłączeniowe anteny SAT, brąz
      Cena
      100,70  zł
      / szt. *
      100,70  zł
      / szt. *
    • 5
      1985 - Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat. 6, czarny
      1985
      Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat. 6, czarny
      Cena
      147,80  zł
      / szt. *
      147,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32