Integro Flow Płytka nośna 2-krotna do modułów BTR-/E-DAT, ant 845582505
Cena
38,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (5)Akcesoria opcjonalne
-
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń2
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Głębokość19,50 mm
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
MateriałTermoplast
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 845582505
Integro Flow Płytka nośna 2-krotna do modułów BTR-/E-DAT, ant
PDF
Więcej materiałów