Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat. 5, czarny 1984
EAN
4011334051107
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
105,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Identyfikacja
-
KategoriaKat. 5e
Kabel
-
Zakres AWGAWG 24-22
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk tnący, Gniazdo modułowe
Wymiary
-
Wysokość18,60 mm
-
Szerokość16,20 mm
-
Głębokość38,90 mm
Sprzęt
-
EkranowanyTak
Materiały
-
KolorAluminium
Warunki użytkowania
-
Podłączenie bez użycia narzędziNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
dc23-1030
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-19
PDF246,17 kB
Więcej materiałów