Integro Flow Płytka nośna do 2 modułów MINI-COM, biały 945592509
Cena
18,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Mechanizm RCA i S-Video 1 dostępne produkty -
Mechanizm cinch 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Rodzaj połączenia
-
Liczba połączeń2
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Głębokość32,20 mm
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
MateriałTermoplast
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 945592509
Integro Flow Płytka nośna do 2 modułów MINI-COM, biały
PDF
Więcej materiałów