Akcesoria osprzęt Moduł VGA 15 pin, biały/czarny 1994
Cena
476,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 7 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu1,50 - 1,50 mm²
Wymiary
-
Głębokość35 mm
Dodatkowe informacje
-
WyjściaZ wyjściem prostym
-
ZłączaZ 15-biegunowym gniazdem D-sub
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 1994
Akcesoria osprzęt Moduł VGA 15 pin, biały/czarny
PDF
Więcej materiałów