Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat.3, czarny 1980
Cena
92,20 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 12 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Identyfikacja
-
KategoriaKAT. III
Kabel
-
Zakres AWGAWG 24-22
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk tnący, Gniazdo modułowe
Wymiary
-
Wysokość18,50 mm
-
Szerokość16 mm
-
Głębokość35 mm
Sprzęt
-
EkranowanyNie
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Podłączenie bez użycia narzędziNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 1980
Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat.3, czarny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF362,95 kB
Więcej materiałów