The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Integro
    • Berker Integro Flow - Komu­nikacja i multimedia
    • 9455705
    EAN
    4011334235965
    Liczba w opakowaniu
    10 Sztuki
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Integro Flow - Komu­nikacja i multimedia

    Integro Flow Płytka nośna 1-krotna do gniazd modularnych AMP, czarny, połysk 9455705

    Cena
    15,50  zł
    / Sztuka *
    15,50  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Integro Flow Płytka nośna 1-krotna do gniazd modularnych AMP, czarny, połysk

    9455705

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej 2 product.page.accessories.products-available
    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej
    • Ramki do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 1993

      Akcesoria osprzęt Moduł S-VIDEO, biały/czarny

      222,80  zł  / Sztuka*
    • 1992

      Akcesoria osprzęt Moduł Cinch - Video, biały/żółty

      132,80  zł  / Sztuka*
    • 918262510

      Integro Flow Ramka 2-krotna cz

      22,60  zł  / Sztuka*
    • 918272510

      Integro Flow Ramka 1-krotna cz

      9,60  zł  / Sztuka*
    • 918192510

      Integro Flow Ramka 3-krotna cz

      29,00  zł  / Sztuka*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Rodzaj połączenia
    • Liczba połączeń
      1
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55,50 mm
    • Szero­kość
      55,50 mm
    • Głębo­kość
      27 mm
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9005
    • Materiał
      Termo­plast

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 9455705
    PDF
    RoHS report 9455705
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie 9455705 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu 9455705

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa 9455705 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 9455705

      Integro Flow Płytka nośna 1-krotna do gniazd modularnych AMP, czarny, połysk

      PDF
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-01-30

      PDF
      264,19 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      1994 - Akcesoria osprzęt Moduł VGA 15 pin, biały/czarny
      1994
      Akcesoria osprzęt Moduł VGA 15 pin, biały/czarny
      Cena
      476,70  zł
      / Sztuka *
      476,70  zł
      / Sztuka *
    • 2
      1980 - Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat.3, czarny
      1980
      Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat.3, czarny
      Cena
      92,20  zł
      / Sztuka *
      92,20  zł
      / Sztuka *
    • 3
      1985 - Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat. 6, czarny
      1985
      Akcesoria osprzęt Mini Jack 8-biegunowy RJ45, kat. 6, czarny
      Cena
      147,80  zł
      / Sztuka *
      147,80  zł
      / Sztuka *
    • 4
      945602506 - Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, szary
      945602506
      Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, szary
      Cena
      111,40  zł
      / Sztuka *
      111,40  zł
      / Sztuka *
    • 5
      1990 - Akcesoria osprzęt Zaślepka, biały
      1990
      Akcesoria osprzęt Zaślepka, biały
      Cena
      14,50  zł
      / Sztuka *
      14,50  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32