Integro Ramka 2-krotna, chrom 919762528
EAN
4011334305941
Liczba w opakowaniu
2 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
244,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo 67 dostępne produkty -
Puszka do montażu w ścianie/suficie 3 dostępne produkty -
Zaślepka 5 dostępne produkty -
Łącznik instalacyjny 35 dostępne produkty -
Przycisk 21 dostępne produkty -
Łącznik/przycisk żaluzjowy 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność2
Materiały
-
KolorChrom
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaChromowany
Wymiary
-
Wysokość59,50 mm
-
Szerokość119 mm
-
Głębokość9 mm
-
Liczba jednostek w poziomie2
-
Liczba jednostek w pionie2
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 919762528
Integro Ramka 2-krotna, chrom
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Integro Ramki chrom; 9197 ...
PDF183,30 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-02
PDF218,22 kB
Declaration of conformity International 2022-05-23
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-02
PDF211,37 kB
Więcej materiałów