Integro Flow Gniazdo antenowe TV z obudową, szary 945812506

EAN
4011334286226
Liczba w opakowaniu
10 Sztuki
Grupa rabatowa
BER
Cena
90,50zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 4 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    Gniazdo prze­lotowe
Sprzęt
  • Liczba wyjść
    1
Materiały
  • Materiał
    Metal, Tworzywo sztuczne
  • Kolor
    Szary
  • Kod RAL
    7038
Wymiary
  • Głębo­kość
    33 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie