Q.1 Puszka natynkowa 3-krotna, czarny mat 10316086
EAN
4011334386148
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
83,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Podejście kablowe 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów3
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość225 mm
-
Głębokość35 mm
-
Zakres głębokości wbudowania33,50 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Materiały
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaStan surowy, Lakierowany
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
Akcesoria
-
Z pokrywą ramyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu pionowego i poziomego
-
Powiązane serieBerker Q.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Więcej materiałów