EAN
3250610093849
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Akcesoria osprzęt Płytka denka samogasnąca do puszki n/t 3-krotnej, kremowy, n/t WVA1763WP
Cena
36,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość225 mm
-
Wysokość82 mm
Instalacja, montaż
-
Płyta podstawy do montażu powierzchniowego3
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
Materiały
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL1013
-
Wykończenie powierzchniMat
Dodatkowe informacje
-
NadrukZ nadrukiem
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WVA1763WP
Akcesoria osprzęt Płytka denka samogasnąca do puszki n/t 3-krotnej, kremowy, n/t
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL
Narzędzia de-DE 2026-04-01
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF348,23 kB
Więcej materiałów