Integro Ramka 3-krotna, czarny, mat 9181915
Cena
29,00 zł
/ szt.
*
Dostępne również w
Krotność
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo wtykowe 68 dostępne produkty -
Ładowarka USB 1 dostępne produkty -
Puszka do montażu w ścianie/suficie 2 dostępne produkty -
Łącznik klawiszowy 2 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 3 dostępne produkty -
Przycisk 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność3
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9011
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość80,70 mm
-
Szerokość222,70 mm
-
Głębokość9,90 mm
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 9181915
Integro Ramka 3-krotna, czarny, mat
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Więcej materiałów