K.1 Puszka natynkowa 3-krotna pionowa, biały 10437009
Cena
178,90 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo wtykowe 1 dostępne produkty -
Podejście kablowe 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów3
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość88,50 mm
-
Szerokość224 mm
-
Głębokość41,50 mm
-
Głębokość zabudowy36 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
MontażPionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Akcesoria
-
Z pokrywą ramyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyK.x
-
Powiązane serieK.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10437009
K.1 Puszka natynkowa 3-krotna pionowa, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Declaration of conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-03-22
PDF196,80 kB
Więcej materiałów