The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Serie 1930
    • Serie 1930 - Akcesoria
    • WTF1001BG
    EAN
    3250610090275
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Serie 1930 - Akcesoria
    • Serie Glas - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    Serie 1930/Glas Zaślepka z płytką czołową, czarny WTF1001BG

    Cena
    110,30  zł
    / szt. *
    110,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Narzędzia de-DE 2026-04-01

    Otwórz narzędzia

    Narzędzia de-DE 2025-11-13

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Serie 1930/Glas Zaślepka z płytką czołową, czarny

    WTF1001BG

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9005
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Tworzywo duro­plastyczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      10 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    • Z mocowaniem pazurowym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy z płytką czołową
    • Powią­zane systemy
      Serie 1930 / Serie Glas

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF1001BG
    PDF
    RoHS report WTF1001BG
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WTF1001BG | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WTF1001BG

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WTF1001BG | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WTF1001BG

      Serie 1930/Glas Zaślepka z płytką czołową, czarny

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2026-04-01 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2026-04-01

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      R.x, R.classic, Serie 1930/Glas, IP44 Płytki czołowe i akcesoria; WDW…, WLF…, WLS…, WTE…, WTF…, WTS…, WTW…, WWS…

      PDF
      319,61 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WTF1001WG - Serie 1930/Glas Zaślepka z płytką czołową, biały
      WTF1001WG
      Serie 1930/Glas Zaślepka z płytką czołową, biały
      Cena
      110,30  zł
      / szt. *
      110,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WTA1700BG - Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, czarny
      WTA1700BG
      Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, czarny
      Cena
      49,70  zł
      / szt. *
      49,70  zł
      / szt. *
    • 3
      WTF1001BG1 - Serie 1930/Glas Zaślepka z el. centr. cz
      WTF1001BG1
      Serie 1930/Glas Zaślepka z el. centr. cz
      Cena
      110,30  zł
      / szt. *
      110,30  zł
      / szt. *
    • 4
      WTA1700WG - Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, biały
      WTA1700WG
      Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, biały
      Cena
      49,70  zł
      / szt. *
      49,70  zł
      / szt. *
    • 5
      WTA6400WP - Podejście przewodowe i kanałowe, kremowy
      WTA6400WP
      Podejście przewodowe i kanałowe, kremowy
      Cena
      5,40  zł
      / szt. *
      5,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32