R.classic/Serie 1930/Glas Pierścień dystansujący do nowego typu puszek Kaiser WTA6100RG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 30 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzerwony
Wymiary
-
Wysokość27,20 mm
-
Szerokość36,20 mm
-
Głębokość28 mm
Dodatkowe informacje
-
SkrzynkaDo puszek podtynkowych nowej generacji firmy Kaiser
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WTA6100RG
R.classic/Serie 1930/Glas Pierścień dystansujący do nowego typu puszek Kaiser
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Więcej materiałów