Serie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 1-bieg, biały WTE6161WG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 12 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 46 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Przełącznik żaluzjowyŁącznik 1-biegunowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 AX (100W LED (SBL))
-
Prąd załączania10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - +35 °C
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZ położeniem neutralnym
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
MontażZ mocowaniem zaciskowym/śrubowym
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
-
Powiązane serieSerie 1930, Serie Glas
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WTE6161WG
Serie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 1-bieg, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Więcej materiałów