EAN
3250610089682
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr., czarny WLN5026BG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 40 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy5 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230-230 V
Zasilanie
-
Napięcie zasilania230 V AC
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Ustawienia
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość50 mm
Ekran
-
Z wyświetlaczemNie
Sprzęt
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,50 K
-
Typ termostatuTermostat pokojowy
-
Powiązane sondy (czujniki)Bimetal
-
Z ogrzewaniemTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku1x zmienny
Kompatybilność
-
Typ sterowania HVACOgrzewanie, Chłodzenie
Warunki użytkowania
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WLN5026BG
R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr., czarny
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-02-24
PDF283,14 kB
Więcej materiałów