R.classic/1930/Glas Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., czarny WLN5034BG
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 40 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
Prąd znamionowy16 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy16 A
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Napięcie zasilania230 V AC
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
Nastawa temperatury komfortowej10 - 50 °C
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość50,20 mm
-
Z wyświetlaczemNie
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie1 K
-
Typ termostatuRegulator ogrzewania podłogowego
-
Powiązane sondy (czujniki)Sonda ogrzewania podłogowego
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rodzaj styku1NO
-
Typ sterowania HVACOgrzewanie
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WLN5034BG
R.classic/1930/Glas Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., czarny
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-02-13
PDF4,22 MB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-02-24
PDF283,14 kB