The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
  • Stero­wanie radiowe
  • KNX Radio - quic­klink
  • 85656224
  • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX

Q.x KNX RF quicklink przycisk radiowy 2-krotny płaski Berker.Net, alu 85656224

EAN
4011334443698
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
985,00 zł
/ szt. *
985,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Q.x KNX RF quicklink przycisk radiowy 2-krotny płaski Berker.Net, alu

85656224

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 5 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
  • 10146084

    Q.1 Ramka 4-krotna, alu aksamit, lakierowany

    174,00 zł  / szt.*
  • 10156084

    Q.1 Ramka 5-krotna, alu aksamit, lakierowany

    263,00 zł  / szt.*
  • 10116084

    Q.1 Ramka 1-krotna, alu aksamit, lakierowany

    41,80 zł  / szt.*
  • 10126084

    Q.1 Ramka 2-krotna, alu aksamit, lakierowany

    63,50 zł  / szt.*
  • 10136084

    Q.1 Ramka 3-krotna, alu aksamit, lakierowany

    109,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    quic­klink
Napięcie
  • Zakres napięcia pracy
    3 - 3 V
Sprzęt
  • Liczba kanałów
    4
  • Współ­czynnik wypeł­nienia impulsu nadaj­nika
    1 %
Łącz­ność
  • Protokół radiowy
    KNX Radio
  • Kategoria odbior­nika
    2
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 45 °C
Wymiary
  • Wyso­kość montażu
    14 mm
Materiały
  • Kolor
    Alumi­nium
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Dodat­kowe infor­macje
  • Funkcja
    Łatwe funkcje dodat­kowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., stero­wanie 1 przy­ciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych)
  • ‌Ochrona
    Z zabez­pie­cze­niem przed demon­tażem
  • Montaż
    Do płaskiego montażu natyn­ko­wego i rozsze­rzenia kombi­nacji

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration 85656224
PDF
Hager RoHS report 85656224
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 85656224 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 85656224

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu 85656224 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu 85656224

    Q.x KNX RF quicklink przycisk radiowy 2-krotny płaski Berker.Net, alu

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager Polska

    Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

    Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2012-03-19

    PDF
    1,26 MB
  • Baza danych produktów KNX

    Zdjęcie KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101) | Hager Polska

    KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)

    Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

    VD5
    14,65 MB
    Zdjęcie KNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101) | Hager Polska

    KNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)

    Baza danych produktów KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,25 MB
  • Przewodnik

    Zdjęcie Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A) | Hager Polska

    Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

    Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    1,34 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

    Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-14

    PDF
    306,69 kB
    Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

    Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-14

    PDF
    307,99 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    TRE201 - KNX q/e/s Natynkowe wyjście załączające 1-krotne, IP55
    TRE201
    KNX q/e/s Natynkowe wyjście załączające 1-krotne, IP55
    Cena
    804,00 zł
    / szt. *
    804,00 zł
    / szt. *
  • 2
    TRC301B - KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały
    TRC301B
    KNX q/e/s Natynkowy czujnik magnetyczny otwarcia, biały
    Cena
    574,00 zł
    / szt. *
    574,00 zł
    / szt. *
  • 3
    TRE302 - KNX q/e/s Natynkowy nadajnik radiowy 2-krotny, IP55
    TRE302
    KNX q/e/s Natynkowy nadajnik radiowy 2-krotny, IP55
    Cena
    522,00 zł
    / szt. *
    522,00 zł
    / szt. *
  • 4
    85245288 - S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, biały, mat
    85245288
    S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, biały, mat
    Cena
    835,00 zł
    / szt. *
    835,00 zł
    / szt. *
  • 5
    85245285 - B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, antracyt, mat
    85245285
    B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, antracyt, mat
    Cena
    856,00 zł
    / szt. *
    856,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32