one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3 534538
Cena
68,90 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Szerokość pasma przenoszenia16 - 16 MHz
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Napięcie
-
Napięcie znamionowe125 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy1 A
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania22 mm
Dodatkowe informacje
-
WyjściaZ kątem nachylenia wyjścia 45°
-
Kategorie/PortyKat.3
-
OchronaBrak
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 534538
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
534538 one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
PDF181,28 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-15
PDF240,19 kB
Więcej materiałów