![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3 534539
EAN
5907561812286
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
88,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Szerokość pasma przenoszenia16 - 16 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść2
Materiały
-
KolorBiały
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Tekst
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
534539 one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-10-19
PDF181,26 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF108,87 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-15
PDF242,19 kB
Więcej materiałów