one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm 2040
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WDE2040Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (17)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania16 A
-
Prąd znamionowy In16 A
Funkcje
-
Czas działania15 min
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznika2-biegunowy wył.
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
ZaciskZe złączem przelotowym
-
MontażBez łapek rozporowych
Wymiary
-
Głębokość zabudowy32,30 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 2040
one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
dc23-1059
PDF202,45 kB
Więcej materiałów