K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 0-15 min, alu 16347103
Cena
213,20 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
WDE2040
one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm
343,40 zł/ szt.
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 41 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałAluminium
-
WykończenieAnodowane
Wymiary
-
Szerokość70,50 mm
-
Wysokość56,10 mm
-
Głębokość22 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Powiązane systemyK.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16347103
K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 0-15 min, alu
PDF
Więcej materiałów