mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 383210
EAN
4011334190745
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
308,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Przekaźnik separujący żaluzjowy 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Przełącznik żaluzjowyPrzycisk 2-biegunowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
MontażDo mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBInstrukcja montażu en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Więcej materiałów