one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski 533031
EAN
4011334430063
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
17,60 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 AX (200W LED (SBL))
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
Dodatkowe informacje
-
OświetlenieDo połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-
Rodzaj łącznikaWył.
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Łączniki 2-torowe 16 A 250 V AC i akcesoria; 167…, 168…, 533…
PDF157,01 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-29
PDF152,28 kB
Więcej materiałów