Akcesoria osprzęt Osłona zabezpieczająca do gniazd SCHUKO i łączników, szary WDA3600
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ściemniacz 5 dostępne produkty -
Łącznik llawiszowy 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 10 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorSzary
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość24,50 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDA3600
Akcesoria osprzęt Osłona zabezpieczająca do gniazd SCHUKO i łączników, szary
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Więcej materiałów