one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm 4468
Cena
40,10 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba połączeń0
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość35 mm
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 4468
one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Więcej materiałów