mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna 454104
EAN
4011334164890
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
26,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość13 mm
Materiały
-
KolorZielony
-
Kod RAL6029
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki nośne i zestawy adaptacyjne; 144…, 454…
PDF190,66 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Więcej materiałów