The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker R.1
    • Berker R.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • WLF1059BG
    EAN
    3250610091364
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker R.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker R.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker R.8 - Komu­nikacja i multimedia
    • A.1 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • A.8 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • C.1 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • C.8 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • Zobacz więcej

    R.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny WLF1059BG

    Cena
    74,00  zł
    / szt. *
    74,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Narzędzia de-DE 2026-04-01

    Otwórz narzędzia

    Narzędzia de-DE 2025-11-13

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny

    WLF1059BG

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo modu­łowe
    • Liczba połączeń
      2
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9005
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      58,10 mm
    • Szero­kość
      58,10 mm
    • Głębo­kość
      16 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    • Powią­zane systemy
      R. x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1059BG
    PDF
    RoHS report WLF1059BG
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WLF1059BG | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WLF1059BG

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WLF1059BG | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WLF1059BG

      R.x Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania. | Hager Polska

      Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      7,88 MB
      Zdjęcie Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy. | Hager Polska

      Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      6,26 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2026-04-01 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2026-04-01

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      R.x, R.classic, Serie 1930/Glas, IP44 Płytki czołowe i akcesoria; WDW…, WLF…, WLS…, WTE…, WTF…, WTS…, WTW…, WWS…

      PDF
      319,61 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WAF2165AT - Pł.czoł. 2-kr., Krone, wyjście 30°, A.x/C.x/S.x/B.x/Q.x/K.x antrac.
      WAF2165AT
      Pł.czoł. 2-kr., Krone, wyjście 30°, A.x/C.x/S.x/B.x/Q.x/K.x antrac.
      Cena
      107,00  zł
      / szt. *
      107,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WAF2163AT - Płytka czołowa do pojedynczego modułu RDM, A.x/C.x antracyt
      WAF2163AT
      Płytka czołowa do pojedynczego modułu RDM, A.x/C.x antracyt
      Cena
      93,00  zł
      / szt. *
      93,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WAF1172WG - Płytka czoł. Ø22,5mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały połysk
      WAF1172WG
      Płytka czoł. Ø22, 5mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały połysk
      Cena
      39,40  zł
      / szt. *
      39,40  zł
      / szt. *
    • 4
      WAF1172WM - Płytka czoł. Ø22,5mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały mat
      WAF1172WM
      Płytka czoł. Ø22, 5mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały mat
      Cena
      39,40  zł
      / szt. *
      39,40  zł
      / szt. *
    • 5
      WAF1171WG - Płytka czołowa Ø18,8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały połysk
      WAF1171WG
      Płytka czołowa Ø18, 8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały połysk
      Cena
      39,40  zł
      / szt. *
      39,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32