- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.8 - Komunikacja i multimedia
- Serie 1930 - Komunikacja i multimedia
- Serie Glas - Komunikacja i multimedia
- Serie R.classic - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe 459410
Cena
170,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (8)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 558 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Tłumienie
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz2 dB
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz2 dB
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo końcowe
Częstotliwość
-
Szerokość pasma częstotliwości5 - 2400 MHz
-
Technologia szerokopasmowa5 - 2400 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść4
Materiały
-
MateriałMetal
Wymiary
-
Głębokość27,20 mm
-
Zakres głębokości wbudowania40 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaOdpowiednie dla HDTV
-
NapięciePrzepuszczające napięcie stałe
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Płytka nośna/pierścień nośnyZewnętrzne oczka na pierścieniu nośnym można odłamać w przypadku serii obrotowych
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 459410
one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-08
PDF251,62 kB
Więcej materiałów