mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy 458802

EAN
4011334051220
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
98,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    2 x 6/6 biegunowy do 2 linii miej­skich
Połączenia
  • Wyjścia
    z wyjściem prostym
  • Rodzaj wtyczki
    do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45, ISDN
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    125 V DC
  • Prąd znamio­nowy In
    1 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    22 mm
  • Kanały kablowe
    nadaje się także do kanałów kabla
Często­tliwość
  • Szero­kość pasma prze­noszenia
    maks. 16 MHz
Rezystancja
  • Rezystancja przej­ścia
    < 20 mΩ
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    kremowy
  • Kolor
    biały
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Layer2
    wg TIA/IA­E-568-B.2
Przewód
  • Ø prze­wodu
    maks. 1 mm
Wypo­sażenie
  • Telefon / Urządzenie dodat­kowe
    do 2 urządzeń, tele­fenów lub urządzeń dodat­ko­wych
  • Z ochroną przed kurzem
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie