Q.x KNX RF quicklink przycisk radiowy 1-krotny płaski Berker.Net, alu 85655224

EAN
4011334443674
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
774,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., łącznik przy­ciskowy, wskaźnik stanu, wartość ściem­niania
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, ściem­nia­nie, obsługa żalu­zji, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), pamięć
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Wymiary
  • Wyso­kość montażu
    14 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość nadaj­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Bateria
  • Żywot­ność baterii [lata]
    ≈ 5
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    2
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1/Q.3/Q.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Q.1, Berker Q.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie