one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm 454002
EAN
4011334160229
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
27,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość13 mm
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL1013
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki nośne i zestawy adaptacyjne; 144…, 454…
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-02-12
PDF190,66 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Więcej materiałów