mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową 385620

EAN
4011334200666
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
343,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Klucz
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    zmienny, wyko­rzysty­wany jako zwierny lub rozwierny
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 A
Wymiary
  • głębo­kość
    42 mm
  • Głębo­kość montażu
    31.3 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych, do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60669-1
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg VDE 0632-1
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • Zamki / Urządzenia
    do zamków central­nych
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z zesty­kiem uzie­mia­jącym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP44
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    BRYZGOSZ­CZELNE PODTYN­KOWE IP44
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie