![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg. 383110
EAN
4011334190769
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
275,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Przekaźnik separujący żaluzjowy 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Przełącznik żaluzjowyPrzycisk 1-biegunowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania10 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Tekst
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
MontażDo mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBInstrukcja montażu en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Więcej materiałów