one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe 385203

EAN
4011334489252
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
148,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Klucz
Funkcje
  • Funkcja
    z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    z pozycją neutralną
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Prąd znamio­nowy In
    10 AX
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX (100 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • głębo­kość
    33 mm
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Wypo­sażenie
  • Elementy centralne
    użyty element centralny określa funkcję łącz­nika lub łącz­nika przy­cisko­wego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    MECHANIZMY MODU­ŁOWE
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie