- tehalit.WA - maskownice 55x55 mm
- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.8 - Komunikacja i multimedia
- Berker Serie 1930 - Komunikacja i multimedia
- Berker Serie Glas - Komunikacja i multimedia
- Berker Serie R.classic - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały 457209
Cena
97,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (22)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 624 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo głośnikowe
-
Przekrój przewodu10 - 10 mm²
-
Liczba połączeń1
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość45 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe0
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Sprzęt
-
EkranowanyNie
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Napięcie
-
Napięcie znamionowe60 V
-
Systemy powiązaneBerker B.x, K.x, Q.x, R. x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 457209
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-20
PDF204,80 kB
Więcej materiałów